17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電気工事士技能試験工具セット VA線ストリッパー付き MDKSシリーズ

通常単価(税別)
17,360
税込単価
19,096
通常出荷日:1日目

【特長】・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

付属品

最小発注数量
4992456214864
1910.000
236-2058
圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、VA線ストリッパー(四サイズ対応、三芯同時ストリップ):MVA-1620、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
1個
4992456214871
2060.000
236-2057
圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、VA線ストリッパー(四サイズ対応、三芯同時ストリップ):MVA-1620、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,360
( 19,096 )
1日目
17,360
( 19,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。
・多機能なVA線ストリッパーで切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が効率よくできます。
・マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。
・合格後も永くご使用いただける製品です。
【用途】
・第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S●VA線ストリッパー(四サイズ対応、三芯同時ストリップ):MVA-1620●プラスドライバー:+2×100●マイナスドライバー:-5.5×100●ウォーターポンププライヤー:GWP-250H●ペンチ:MC-1050-175●電工ナイフ:MEK-70●メジャー:13mm幅×2m●ファスナー付きバッグ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気工事士技能試験工具セット VA線ストリッパー付き MDKSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気工事士技能試験工具セット VA線ストリッパー付き MDKSシリーズ
電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズ
電気工事士技能試験工具セット TS-E02
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B
工具セット メカビット
[58個組]工具セットEA689SE-3
メーカーマーベルマーベルツノダトラスコ中山KAKURI(角利産業)エスコ
通常価格17,36013,84012,51416,50010,43026,596
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)98896158
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ / インチ
外寸(mm)W350×D120×H180W350×D120×H180W290×D100×H50W460×D20×H320355×310×82535×345×100
カラーブラックブラックブラックグレーブラックグリーン

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト