17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱媒液 ショウブラインPFP

通常単価(税別)
21,923
税込単価
24,115
通常出荷日:1日目

【特長】・プロピレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です・プラスチック、ゴムにほとんど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    精製水
  • 容量
    18kg
  • 赤桃透明
  • pH値
    7.9~9.9
  • トラスココード
    358-8571
  • 材質1
    プロピレングリコール

型番:

2502701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2502701の仕様・寸法情報

商品タイプ
精製水
容量
18kg
赤桃透明
pH値
7.9~9.9
トラスココード
358-8571
材質1
プロピレングリコール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2502701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,923
( 24,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロピレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です
・プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません
・1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事ができます
【用途】
・一般産業分野(食品工場他)、空調分野に
【材質】
・プロピレングリコール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱媒液 ショウブラインPFPの型番2502701のページです。 型番2502701に関する仕様情報を記載しております。
熱媒液 ショウブラインPFPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱媒液 ショウブラインPFP
熱媒液 ショウブラインM-37
メーカーショーワショーワ
通常価格21,92313,196
通常出荷日1日目2日目
商品タイプ精製水精製水
容量18kg20kg
赤桃透明桃色透明
pH値7.9~9.97.1~8.1
トラスココード358-8571421-3505

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱媒液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト