ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーン

通常単価(税別)
174,000154,164
税込単価
191,400169,580
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・振動に強いセンサー+モーター方式を採用しました・斜めにラインを照射したい時に便利なライン固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 精度
    ±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m
  • 横(mm)
    128
  • 自動補正範囲
    ±2.5°
  • 縦(mm)
    173
  • 電源
    着脱式リチウムイオンバッテリー
  • 保護等級
    IP54
  • レーザー安全規格
    JISクラス2
  • 波長(nm)
    515~530
  • ライン幅(mm)
    5m:弱モード約1.5、中モード約1.8、強モード2.0
  • 照射ライン
    縦4方向・横・地墨点
  • JANコード
    4960910708952
  • 質量(g)
    1502.000
  • トラスココード
    364-5048
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • 直角精度
    90°±0.03°
  • 制動方式
    電子水平センサー+モーター方式

ご注意

  • 分解しないでください。

型番:

70895
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70895の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
精度
±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m
横(mm)
128
自動補正範囲
±2.5°
縦(mm)
173
電源
着脱式リチウムイオンバッテリー
保護等級
IP54
レーザー安全規格
JISクラス2
波長(nm)
515~530
ライン幅(mm)
5m:弱モード約1.5、中モード約1.8、強モード2.0
照射ライン
縦4方向・横・地墨点
JANコード
4960910708952
質量(g)
1502.000
トラスココード
364-5048
材質1
ケース:ABS樹脂
光源
可視半導体レーザー
直角精度
90°±0.03°
制動方式
電子水平センサー+モーター方式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
70895
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,000154,164
( 169,580 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動に強いセンサー+モーター方式を採用しました
・斜めにラインを照射したい時に便利なライン固定モード付です
・光の強さを3段階で切り替えできます
・回転台を取り外して、低い位置(高さ約15mm)での照射ができます
・電源を切っても照射ラインパターンを記憶するラインメモリー機能付きです
【材質】
・ケース:ABS樹脂
【セット内容】
・本体(70885)
・レーザーレシーバー(71501)
・エレベーター三脚(76629)

ご注意

  • 分解しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーンの型番70895のページです。 型番70895に関する仕様情報を記載しております。
レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーン
レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン
レーザーロボ LEXIA-E 21 グリーン
レーザーロボ LEXIA-E 31 グリーン
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格174,000211,714117,429136,286171,60097,371
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
精度±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m
横(mm)128128128128128130
自動補正範囲±2.5°±2.5°±2.5°±2.5°±3°±3°
縦(mm)173190173173190175

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト