ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)

通常単価(税別)
97,37189,094
税込単価
107,10898,003
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・床から15mmの位置で横ライン照射ができます・光の強さを3段階で切り替えできます・強モードで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • 横(mm)
    130
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 縦(mm)
    175
  • 電源
    リチウムイオン充電池(内蔵)、単3電池×4本、充電アダプター(付属)
  • 保護等級
    IP54
  • レーザー安全規格
    クラス2 JIS C6802:2014
  • 電池寿命
    中モード:水平ラインのみで約21時間、フル照射約5.5時間
  • 波長(nm)
    520(緑)、地墨ポイント650(赤)
  • ライン幅(mm)
    5mで弱モード約1.5、中モード約1.8、強モード約2
  • JANコード
    4960910708532
  • 質量(g)
    2740.0
  • トラスココード
    243-3720
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • 直角精度
    90°±0.03°
  • 制動方式
    振り子+磁気ダンパー方式

型番:

70853
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70853の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
精度
±1mm/7.5m
横(mm)
130
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
175
電源
リチウムイオン充電池(内蔵)、単3電池×4本、充電アダプター(付属)
保護等級
IP54
レーザー安全規格
クラス2 JIS C6802:2014
電池寿命
中モード:水平ラインのみで約21時間、フル照射約5.5時間
波長(nm)
520(緑)、地墨ポイント650(赤)
ライン幅(mm)
5mで弱モード約1.5、中モード約1.8、強モード約2
JANコード
4960910708532
質量(g)
2740.0
トラスココード
243-3720
光源
可視半導体レーザー
直角精度
90°±0.03°
制動方式
振り子+磁気ダンパー方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
70853
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,37189,094
( 98,003 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床から15mmの位置で横ライン照射ができます
・光の強さを3段階で切り替えできます
・強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます
【用途】
・現場の墨出し作業に
【セット内容】
・レーザー墨出器:70843
・受光器:71501
・三脚:76629

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)の型番70853のページです。 型番70853に関する仕様情報を記載しております。
レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 21AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:1方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA-E 31 グリーン
レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーン
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格97,371151,714132,000171,600136,286174,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
精度±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m
横(mm)130128128128128128
自動補正範囲±3°±3°±3°±3°±2.5°±2.5°
縦(mm)175190190190173173
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト