17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gラインスコープ GLS-V2830Mk2

通常単価(税別)
792,000646,034
税込単価
871,200710,637
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です・起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    28
  • ケーブル長 (mm)
    30000(有効長28000)
  • 幅 (mm)
    350
  • 高さ (mm)
    176
  • JANコード
    4514706086511
  • トラスココード
    261-3575
  • 質量(g)
    5700.0
  • ケーブル径(mm)
    6.6
  • モニターサイズ(インチ)
    7
  • 奥行(mm)
    463
  • 適合管径(mm)
    30~110
  • 電圧(V)
    100
  • 電源
    内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
  • 容量(Ah)
    0.4
  • カメラ解像度
    30万画素C-MOSカラーセンサー

型番:

44V010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44V010の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
28
ケーブル長(mm)
30000(有効長28000)
幅(mm)
350
高さ(mm)
176
JANコード
4514706086511
トラスココード
261-3575
質量(g)
5700.0
ケーブル径(mm)
6.6
モニターサイズ(インチ)
7
奥行(mm)
463
適合管径(mm)
30~110
電圧(V)
100
電源
内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
容量(Ah)
0.4
カメラ解像度
30万画素C-MOSカラーセンサー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
44V010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792,000646,034
( 710,637 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です
・起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです
・AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です
・お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です
・デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます
・対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です
・カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します
【用途】
・各種配管点検検査
・構造物点検検査
・空調ダクト・給排気筒内点検検査

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Gラインスコープ GLS-V2830Mk2の型番44V010のページです。 型番44V010に関する仕様情報を記載しております。
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
クリアスコープ 2820
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
メーカーレッキス工業シンワ測定アサダカンツールリジッドローデンベルガー
通常価格792,00014,631259,875420,0002,263,7161,823,685
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)285.228232540
ケーブル長(mm)30000(有効長28000)100020000300003000030
幅(mm)35088300480356400
高さ(mm)17632380300432365

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト