17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fastbond[[TM上]]水性接着剤

通常単価(税別)
29,18138,674
税込単価
32,09942,541
通常出荷日:18日目

【特長】・スプレー塗布の場合約30秒で貼り合わせ可能です。・粘着タイプなので乾燥後も粘着性が持続します...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 材質1
    主成分:アクリル共重体
  • 容量(L)
    18.9
  • 色詳細
    乳白色
  • 粘度(mPa・s)
    450~650
  • 容量(kg)
    19
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ボックスタイプ
4550309039622
226-2082
20000.0
1個
ペール缶タイプ
4550309039639
226-2083
21000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,674
( 42,541 )
18日目
29,181
( 32,099 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー塗布の場合約30秒で貼り合わせ可能です。
・粘着タイプなので乾燥後も粘着性が持続します。
・無溶剤の水性接着剤で健康・環境へのリスクが低いです。
【用途】
・軽量素材の接着用。
・断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに。
【材質】
・主成分:アクリル共重体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fastbond[[TM上]]水性接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fastbond[[TM上]]水性接着剤
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
ボンド CK11 水性コンクリート・木材用
車止め用接着剤
接着剤 木工用速乾
ウレタン系強力接着剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンコニシセメダインセメダインスリーボンド
通常価格29,181-5613,7241,392857 -1,146
通常出荷日18日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
淡黄色その他その他透明
材質1主成分:アクリル共重体主成分:ウレタン樹脂----
容量(L)18.9-----
色詳細乳白色淡黄色透明----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト