ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付

型番:

AMC-SJM150-ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMC-SJM150-STの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付高さ(mm)
189
許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
車輪外径 D(φ)
150
車輪材質
MCナイロン
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
80~84.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
80~90
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
80~90
取付穴種類
長穴
許容荷重(daN)
686
荷重区分
重荷重
取付座寸法A または 取付座A(mm)
120
取付座寸法B または 取付座B(mm)
120
JANコード
4570123653163
トラスココード
206-9180
許容荷重(kgf)
700
車輪幅(mm)
50
取付穴径P(mm)
11.5
質量(g)
2900.0
材質3
ベアリング:ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AMC-SJM150-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,85729,090
( 31,999 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用のステンレスキャスターです。
【用途】
・重量物搬送用。
【材質】
・金具:ステンレス
・車輪:MCナイロン
・ベアリング:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付の型番AMC-SJM150-STのページです。 型番AMC-SJM150-STに関する仕様情報を記載しております。
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付
メーカーヨドノSAMSONGユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格40,8577,95513,16613,04914,52411,969
通常出荷日4日目1日目25日目1日目25日目25日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250
取付高さ(mm)189241250250250250
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00140.01~220.00220.01~320.00320.01~485.00320.01~485.00220.01~320.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト