17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラックピニオンステージ XY軸 RPXYシリーズ

通常単価(税別)
24,44430,303
税込単価
26,88833,333
通常出荷日:1日目

【特長】・移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ベース板は別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~±10.0
~±10.0
40
±10
±10
4989999806540
207-6442
380.000
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
90
±30
±30
4989999806564
207-6444
705.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,444
( 26,888 )
1日目
30,303
( 33,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに
【材質】
・主材料:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ベース板は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックピニオンステージ XY軸 RPXYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックピニオンステージ XY軸 RPXYシリーズ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
透過型XYステージ 125×125
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール
【エコノミーシリーズ】 XY軸 クロスローラ
メーカートラスコ中山ミスミ中央精機ミスミミスミミスミ
通常価格24,444-43,00073,36054,000 -19,180 -16,600 -
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
送り方式ラック&ピニオン送りねじ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝V溝とクロスローラアリ溝リニアボールクロスローラ
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.030.1~50.050.1~100.05.1~30.0--
テーブル材質アルミニウムアルミ合金アルミ合金アルミ合金スチールアルミ合金
テーブルサイズ(幅) W(mm)4040125---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト