17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラックピニオンステージ X軸 RPXシリーズ

通常単価(税別)
12,47414,364
税込単価
13,72115,800
通常出荷日:1日目

【特長】・移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ベース板別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
41~60
60
±15
4989999806526
207-6440
215.000
1個
61~90
90
±30
4989999806533
207-6441
310.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,474
( 13,721 )
1日目
14,364
( 15,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです
・送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに
【材質】
・主材料:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ベース板別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックピニオンステージ X軸 RPXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックピニオンステージ X軸 RPXシリーズ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ 薄型
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ
薄型VB Xステージ 40×40・60×60
メーカートラスコ中山ミスミミスミミスミミスミ中央精機
通常価格12,474-21,50021,500 -27,000 -13,500 -12,830 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオン送りねじ送りねじ送りねじ送りねじサイド送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝すり合わせアリ溝すり合わせV溝レールと鋼球
移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.050.1~100.05.1~30.05.1~30.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト