ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD【5個入り】

通常単価(税別)
22,57518,793
税込単価
24,83320,672
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端は無反射で静電気対策加工されています。・表面抵抗値が10[[UE4]]~10[[UE9]...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    先細りストレート / 先曲り / 丸型
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    セット
  • 材質
    ステンレス製
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 幅 (mm)
    5
  • JANコード
    4003773087038
  • トラスココード
    337-1112
  • 先端
    アソート
  • 質量(g)
    182.000
  • 材質1
    ツールロール:ポリエステル
  • 材質2
    ピンセット:ステンレス
  • セット内容
    ピンセット5本組:9228-69ESD、9258-74ESD、9228-70ESD、9228-71ESD、9238-75ESD

型番:

9200-01ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

9200-01ESDの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート / 先曲り / 丸型
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
セット
材質
ステンレス製
すべり止め加工有無
なし
幅(mm)
5
JANコード
4003773087038
トラスココード
337-1112
先端
アソート
質量(g)
182.000
材質1
ツールロール:ポリエステル
材質2
ピンセット:ステンレス
セット内容
ピンセット5本組:9228-69ESD、9258-74ESD、9228-70ESD、9228-71ESD、9238-75ESD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9200-01ESD
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,57518,793
( 20,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は無反射で静電気対策加工されています。
・表面抵抗値が10[[UE4]]~10[[UE9]]オームで、作業者と電子部品の間の電位差を制御して補正します。
・最適に保持できるように、グリップ面はマット仕上げになっています。
・ESD対策仕様商品です。
【用途】
・エレクトロニクス用
【材質】
・ツールロール:ポリエステル
・ピンセット:ステンレス
【セット内容】
・9228-69ESD、9258-74ESD、9228-70ESD、9228-71ESD、9238-75ESD

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESDの型番9200-01ESDのページです。 型番9200-01ESDに関する仕様情報を記載しております。
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD
絶縁汎用ピンセット5本組セット 9200-04
精密ピンセット5本組セット 9200-02
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
5本組ピンセットEA595KB-21
5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコエスコ
通常価格22,57528,26035,32030,2021,65025,747
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート / 先曲り / 丸型先細りストレート / 先曲り標準ストレート / 先曲り標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型標準ストレート / 先曲り
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品セットセットセットセットセットセット
材質ステンレス製鋼製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト