17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自転車用トルクレンチセット【16個入り】

通常単価(税別)
57,466
税込単価
63,213
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすいエルゴノミックハンドルです。・ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。・トルク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 全長 (mm)
    335
  • 全幅(mm)
    110
  • JANコード
    4013288211101
  • 質量(g)
    1115.000
  • トラスココード
    195-2206
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
  • セット入数(点)
    16
  • 詳細タイプ
    トルクレンチセット

型番:

343968
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

343968の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
全長(mm)
335
全幅(mm)
110
JANコード
4013288211101
質量(g)
1115.000
トラスココード
195-2206
材質1
合金工具鋼
差込角(mm)
6.35
セット入数(点)
16
詳細タイプ
トルクレンチセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
343968
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,466
( 63,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいエルゴノミックハンドルです。
・ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
・トルクレンチはプリセット型です。
・コンパクトに収納できるため、持ち運びに便利です。
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・トルクレンチ A5(2.5-25Nm)品番:343960
・ソケットビット(トルクス10・20・25・30、六角3・4・5・6・8mm)
・延長ソケットビット(5、6mm 長さ100mm)
・ソケット(対辺10、13、14、15mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自転車用トルクレンチセットの型番343968のページです。 型番343968に関する仕様情報を記載しております。
自転車用トルクレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自転車用トルクレンチセット
自転車用ドライバーセット 004171
自転車用ドライバーセット 004172
インパクト用タイヤソケット 8A-T
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
インパクト用インナーソケット 6A-BA
メーカーWERAWERAWERATONEエスコTONE
通常価格57,46612,43918,4994,105 -52,2414,120 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目4日目〜
商品タイプ二輪車用二輪車用二輪車用タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連
全長(mm)3351502108017055
全幅(mm)1106565---
JANコード401328821110140132882114394013288211248---
質量(g)1115.000406.000678.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト