17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッティングピンセット 9211-01

通常単価(税別)
16,58715,328
税込単価
18,24616,861
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫で耐食性に優れています。・スリムなテーパードデザインで、狭い場所での極小物体の切断、分解...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    特殊形状
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    単品
  • 材質
    ステンレス製
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 先端幅 (mm)
    10
  • 幅 (mm)
    11
  • JANコード
    4003773085003
  • トラスココード
    337-2606
  • 先端
    先平幅広
  • 全長(mm)
    115
  • 質量(g)
    25.000

型番:

9211-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9211-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
特殊形状
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
10
幅(mm)
11
JANコード
4003773085003
トラスココード
337-2606
先端
先平幅広
全長(mm)
115
質量(g)
25.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9211-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,58715,328
( 16,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で耐食性に優れています。
・スリムなテーパードデザインで、狭い場所での極小物体の切断、分解、分割に高い精度を発揮します。
・非常に硬く鋭い斜刃を採用
【用途】
・軟質の銅線、金線、銀線、マグネットワイヤーの切断に
【材質】
・プレミアムステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングピンセット 9211-01の型番9211-01のページです。 型番9211-01に関する仕様情報を記載しております。
カッティングピンセット 9211-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングピンセット 9211-01
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD
120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
レバー付カッティングピンセットEA595AL-12
カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20
メーカークニペックスクニペックスエスコアズワンエスコエスコ
通常価格16,58724,7245,4909,9069,3408,281 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ特殊形状先細りストレート / 先曲り / 丸型先曲り先曲り / 平型特殊形状特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品セット単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製鋼製鋼製鋼製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト