ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁汎用ピンセット5本組セット 9200-04【5個入り】

通常単価(税別)
28,26022,743
税込単価
31,08625,017
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最適に保持できるようにグリップ面はマット仕上げになっています【材質】・高強度スプリング鋼・ツ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    先細りストレート / 先曲り
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    セット
  • 材質
    鋼製
  • すべり止め加工有無
    なし
  • JANコード
    4003773087052
  • トラスココード
    337-1116
  • 質量(g)
    275.000
  • 材質1
    ツールロール:ポリエステル
  • セット内容
    ピンセット5本組:9227-61(1本)、9227-62(1本)、9237-64(1本)、9247-01(1本)、9267-63(1本)

ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。

型番:

9200-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

9200-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート / 先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
セット
材質
鋼製
すべり止め加工有無
なし
JANコード
4003773087052
トラスココード
337-1116
質量(g)
275.000
材質1
ツールロール:ポリエステル
セット内容
ピンセット5本組:9227-61(1本)、9227-62(1本)、9237-64(1本)、9247-01(1本)、9267-63(1本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9200-04
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,26022,743
( 25,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適に保持できるようにグリップ面はマット仕上げになっています
【材質】
・高強度スプリング鋼
・ツールロール:ポリエステル
【セット内容】
・9227-61(1本)
・9227-62(1本)
・9237-64(1本)
・9247-01(1本)
・9267-63(1本)

ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁汎用ピンセット5本組セット 9200-04の型番9200-04のページです。 型番9200-04に関する仕様情報を記載しております。
絶縁汎用ピンセット5本組セット 9200-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁汎用ピンセット5本組セット 9200-04
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD
精密ピンセット5本組セット 9200-02
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100
5本組ピンセットEA595KB-21
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコエスコ
通常価格28,26022,57535,32030,20225,7471,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型標準ストレート / 先曲り標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り標準ストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品セットセットセットセットセットセット
材質鋼製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト