ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ管カッター(黒金)

通常単価(税別)
15,00011,409
税込単価
16,50012,550
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホロー刃形状により切断時の抵抗が少なく、少ない握り回数で楽に切断できます・コンパクトな本体サ...

詳細を確認

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっておりますので直接手や指で触れないでください。
  • 切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
  • パイプが冷えている時は割れやすいので必ず温めてから切断してください。
  • 刃部、レバーなどの可動部で指などを挟まないように注意してください。
  • 危険ですので刃の下に手などを入れないでください。

型番:

FP60-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP60-BGの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)
全長(mm)
277
トラスココード
240-2231
JANコード
4952520060216
質量(g)
580.000
材質1
アルミダイカスト
適合替刃
FP60-A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP60-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,00011,409
( 12,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホロー刃形状により切断時の抵抗が少なく、少ない握り回数で楽に切断できます
・コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です
・切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現し、パイプが割れにくいです
・スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です
【用途】
・硬質塩化ビニール管やポリエチレン管の切断に
【材質】
・アルミダイカスト

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっておりますので直接手や指で触れないでください。
  • 切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
  • パイプが冷えている時は割れやすいので必ず温めてから切断してください。
  • 刃部、レバーなどの可動部で指などを挟まないように注意してください。
  • 危険ですので刃の下に手などを入れないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管カッター(黒金)の型番FP60-BGのページです。 型番FP60-BGに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ管カッター(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管カッター(黒金)
ビクタープラス ドレンパイプカッター
銅管カッター
エンビ管カッター
“エンビ管カッター”
メリー 塩ビパイプカッター PIP42
メーカーフジ矢フジ矢ミルウォーキー(MILWAUKEE)KEIBAミトロイ室本鉄工
通常価格15,00015,81726,80018,72012,6008,740
通常出荷日1日目1日目9日目7日目1日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)6012.70~28.58424242
全長(mm)277280330233233220
トラスココード240-2231207-1428----
JANコード49525200602164953998006263----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト