ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビクタープラス ドレンパイプカッター

通常単価(税別)
15,81715,287
税込単価
17,39916,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。・極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    60
  • 全長 (mm)
    280
  • トラスココード
    207-1428
  • JANコード
    4953998006263
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 適合替刃
    AC40-A

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっておりますので、直接手や指で触れないでください。
  • 刃が鋭利なため、非常に欠けやすくなっておりますので、ご注意願います。
  • 切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
  • 刃部、レバー等の可動部で指等を挟まないように注意してください。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。

型番:

AC40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC40の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
60
全長(mm)
280
トラスココード
207-1428
JANコード
4953998006263
質量(g)
580.000
材質1
アルミダイカスト
適合替刃
AC40-A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,81715,287
( 16,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。
・極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。
・対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。
・切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
【用途】
・パッケージエアコンの施工に。
・空調ドレンパイプの切断に。
【材質】
・アルミダイカスト

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっておりますので、直接手や指で触れないでください。
  • 刃が鋭利なため、非常に欠けやすくなっておりますので、ご注意願います。
  • 切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
  • 刃部、レバー等の可動部で指等を挟まないように注意してください。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクタープラス ドレンパイプカッターの型番AC40のページです。 型番AC40に関する仕様情報を記載しております。
ビクタープラス ドレンパイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクタープラス ドレンパイプカッター
塩ビ管カッター(黒金)
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
メリー 塩ビパイプカッター PIP42
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
190mmマルチカッターEA585TA-1
メーカーフジ矢フジ矢エスコ室本鉄工MCCコーポレーションエスコ
通常価格15,81715,00013,4008,74013,4863,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)60外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)Φ35426332
全長(mm)280277220220299190
トラスココード207-1428240-2231----
JANコード49539980062634952520060216----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト