ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電離真空計(マルチイオンゲージ)

通常単価(税別)
355,200
税込単価
390,720
通常出荷日:2日目

【特長】・マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。・PC/スマホ接続によりセ...

詳細を確認
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ)を輸出する場合は、ミスミまたはメーカーへ通知するとともに外国為替および外国貿易管理法など、輸出管理の規定に従った手続きが必要です。

型番:

SH200A-ISG1-NW25-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH200A-ISG1-NW25-SETの仕様・寸法情報

種類
[圧力センサ] 圧力センサ
センサ・モニタ構造
分離形・コネクタ接続
配管接続方向
配管口の種類
フランジ
測定圧力範囲(Pa)
1×10の5乗~1×10の-8乗
電源電圧
100~240V
測定子
M-45(NW-25)/SWP-25
取合いフランジ
NW25
材質
測定子フィラメント・白金(Pt)
トラスココード
353-7436
質量(g/セット)
650
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SH200A-ISG1-NW25-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355,200
( 390,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。
・PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。
・真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。
・フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
・大気圧から高真空領域(10^5~10^-8 Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
【用途】
・半導体や電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御
・インライン式、枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認
・高真空、超高真空装置の圧力測定
【材質】
・測定子フィラメント:白金(Pt)
【セット内容】
・SH200-A
・SWU10-R
・SH200用測定子 M45
・SWU10-R専用測定子 SWP-25
・SWU接続用ユニットケーブル 0.5m
・ISG1
・ISG1接続用ディスプレイケーブル

ご注意

  • 電離真空計(マルチイオンゲージ)を輸出する場合は、ミスミまたはメーカーへ通知するとともに外国為替および外国貿易管理法など、輸出管理の規定に従った手続きが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電離真空計(マルチイオンゲージ)の型番SH200A-ISG1-NW25-SETのページです。 型番SH200A-ISG1-NW25-SETに関する仕様情報を記載しております。
電離真空計(マルチイオンゲージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電離真空計(マルチイオンゲージ)
イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】
ピラニ真空計 PGE050
スマートフォン対応ピラニ真空計
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
真空圧力センサ ユニオンタイプ
メーカーアルバックキヤノンアネルバインフィコンアルバックSMCミスミ
通常価格355,200223,06024,858 -59,800 -1,709 -7,500
通常出荷日2日目9日目8日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力モニタ圧力センサヘッド
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続一体型分離形・端子台接続
配管接続方向背面左右
配管口の種類フランジフランジフランジ-おねじワンタッチ継手
測定圧力範囲(Pa)1×10の5乗~1×10の-8乗--5.0×10の-2乗~1.0×10の5乗--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト