17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スマートフォン対応ピラニ真空計

通常単価(税別)
59,80065,800
税込単価
65,78072,380
通常出荷日:2日目~39日目

【特長】・スマートフォンとのダイレクト接続です・USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特...

詳細を確認
  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

配管口の種類

配管ねじの種類

配管ねじの呼び

取合いフランジ

トラスココード

質量

(g/セット)

最小発注数量
フランジ
-
-
NW16
338-0389
85
1個
フランジ
-
-
NW25
338-0384
88
1個
おねじ
Rc(R)
1/8
-
338-0390
94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,800
( 65,780 )
39日目
65,800
( 72,380 )
2日目
65,800
( 72,380 )
38日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンとのダイレクト接続です
・USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します
・その他の設備は不要です
・パソコンとの接続も可能です
【用途】
・真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に
・真空装置メンテナンス時の圧力確認に
【材質】
・測定子フィラメント:白金(Pt)

ご注意

  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォン対応ピラニ真空計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォン対応ピラニ真空計
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ピラニ真空計 PGE050
イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
真空圧力センサ ユニオンタイプ
メーカーアルバックアルバックインフィコンキヤノンアネルバSMCミスミ
通常価格59,800-355,20024,858 -223,0601,709 -7,500
通常出荷日2日目〜2日目8日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力モニタ圧力センサヘッド
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続一体型分離形・端子台接続
配管接続方向背面左右
測定圧力範囲(Pa)5.0×10の-2乗~1.0×10の5乗1×10の5乗~1×10の-8乗----
電源電圧DC5V±5%、350mAMAX100~240V----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング