ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル(差込角6.35mm)

ラチェットハンドル(差込角6.35mm) 863HP
通常単価(税別)
17,50015,736
税込単価
19,25017,310
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。・...

詳細を確認

型番:

863HP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

863HPの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(mm)
凸6.35
差込角(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
116
セット品
単品 ハンドル
JANコード
4000896226917
トラスココード
204-7957
質量(g)
80
材質1
本体:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:2層プラスチック
歯数(枚)
90
-
-

型番リスト

表示件数
型番
863HP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,50015,736
( 17,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。
・HAZET社では最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。
・切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
【用途】
・自動車・産業機械整備等に。
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼
・グリップ:2層プラスチック

商品情報

商品仕様
使用例
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(差込角6.35mm)の型番863HPのページです。 型番863HPに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドル
6.35mm差込 ナットグリップソケット 13mm
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
メーカーHAZETKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格17,5004,8441,2791,1901,6821,991
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用
差込角(mm)凸6.35凸6.356.359.59.59.5
差込角(インチ)1/41/41/43/83/83/8
全長(L寸法)(mm)11611521325055
セット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト