ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:1日目

【特長】・電気工事士技能試験に必要な基本工具とVVFストリッパーをセットにしました。・電設工事作業のス...

詳細を確認
  • 工具類はツールロールバッグ内に同梱されていません。

型番:

DKS-8B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKS-8Bの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
9
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
W460×D20×H320
カラー
グレー
トラスココード
363-9508
質量(g)
1890.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DKS-8B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事士技能試験に必要な基本工具とVVFストリッパーをセットにしました。
・電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
【用途】
・第二種電工試験の技能試験用に。
・電気工事全般用に。
【セット内容】
・圧着端子:E形リングスリーブ小(1.6mm×2)・小・中・大、VA(VVF)ストリッパー(芯線被覆ストリップ:φ1.6/φ2.0、ケーブル線外装ストリップ:芯線φ1.6×2芯・3芯・φ2.0×2芯・3芯、切断能力:φ2.0×3芯)、ペンチ(175mm 切断能力:VA線(VVF)2.0×3芯、鉄線φ3.0mm 銅線φ3.5mm)、ウォーターポンププライヤー(250mm :最大口開き45mm)、プラスドライバー([[+]]2×100)、マイナスドライバー([[-]]5.5×100)、電工ナイフ(折りたたみ式)、コンベックス(13mm×2m)、ツールロール

ご注意

  • 工具類はツールロールバッグ内に同梱されていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8Bの型番DKS-8Bのページです。 型番DKS-8Bに関する仕様情報を記載しております。
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B
電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズ
電気工事士技能試験工具セット TS-E02
電気工事士技能試験工具セット VA線ストリッパー付き MDKSシリーズ
工具セット メカビット
[58個組]工具セットEA689SE-3
メーカートラスコ中山マーベルツノダマーベルKAKURI(角利産業)エスコ
通常価格16,50013,84013,75317,36013,61426,596
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)98896158
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ / インチ
外寸(mm)W460×D20×H320W350×D120×H180W290×D100×H50W350×D120×H180355×310×82535×345×100
カラーグレーブラックブラックブラックブラックグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト