ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4

通常単価(税別)
25,00024,737
税込単価
27,50027,211
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・IPC-250CR専用の電源アダプターです。【材質】・樹脂

  • 種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4907587005977
  • トラスココード
    146-0770
  • 品名
    電源アダプター
  • 奥行(mm)
    39
  • 高さ(mm)
    168
  • 幅(mm)
    64
  • 質量(g)
    640
  • 材質1
    樹脂
  • 適合機種
    IPC-250CR

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
  • 火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
  • 故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
  • 火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。

型番:

AD24-150-PD4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD24-150-PD4の仕様・寸法情報

種類
その他
その他
オプション
JANコード
4907587005977
トラスココード
146-0770
品名
電源アダプター
奥行(mm)
39
高さ(mm)
168
幅(mm)
64
質量(g)
640
材質1
樹脂
適合機種
IPC-250CR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD24-150-PD4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,00024,737
( 27,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPC-250CR専用の電源アダプターです。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
  • 火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
  • 故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
  • 火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4の型番AD24-150-PD4のページです。 型番AD24-150-PD4に関する仕様情報を記載しております。
イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4
静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8
イオンパーツクリーナー IPC-A4
イオンパーツクリーナー IPC-V4
静電気除去イオンビームガン G-7R-L
スーパースリムノズル N-1
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格25,0005,100147,510190,00062,28444,451
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類その他-交流方式交流方式交流方式交流方式
その他オプションオプション----
JANコード4907587005977490758700893049075870189604907587028259-4907587020512
トラスココード146-0770168-2568375-5801254-7700496-1251412-5053
品名電源アダプター針電極ユニット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト