17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキスプリングツール BS-217HR

通常単価(税別)
51,78649,895
税込単価
56,96554,885
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキリターンスプリング脱着工具です。・先端部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • 全長 (mm)
    500
  • トラスココード
    249-4106
  • JANコード
    4580372218327
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    ブレーキスプリングツール

型番:

BS-217HR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-217HRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
全長(mm)
500
トラスココード
249-4106
JANコード
4580372218327
質量(g)
900
材質1
スチール
詳細タイプ
ブレーキスプリングツール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-217HR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,78649,895
( 54,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキリターンスプリング脱着工具です。
・先端部は交換が可能です。
【用途】
・大型トラック内掛けブレーキリターンスプリングの脱着に。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキスプリングツール BS-217HRの型番BS-217HRのページです。 型番BS-217HRに関する仕様情報を記載しております。
ブレーキスプリングツール BS-217HRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキスプリングツール BS-217HR
センターボルト差し替えネジ
ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー
ハスコー CR-206B カップロケットセット
ハスコー インナーナットプーラー
ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格51,78610,71418,99218,99261,704123,669
通常出荷日1日目1日目6日目5日目5日目5日目
商品タイプブレーキ関連-ブレーキ関連ブレーキ関連タイヤ関連汎用ツール
全長(mm)500190----
トラスココード249-4106823-0669853-5889853-5905853-5964853-6084
JANコード458037221832745803722009194580372200339458037220074245803722015104580372203927
質量(g)900320.02709027402420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト