17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)

通常単価(税別)
13,48611,851
税込単価
14,83513,036
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    63
  • 全長 (mm)
    299
  • 呼称
    63ED
  • JANコード
    4989065114357
  • トラスココード
    338-8229
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    刃:特殊鋼
  • 適合替刃
    VCE0363A
  • アタッチメント
    なし

型番:

VC-0363A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC-0363Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
63
全長(mm)
299
呼称
63ED
JANコード
4989065114357
トラスココード
338-8229
質量(g)
650
材質1
本体:アルミ
材質2
刃:特殊鋼
適合替刃
VCE0363A
アタッチメント
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC-0363A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,48611,851
( 13,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
・独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
・ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
・直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
・替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
【用途】
・硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。
【材質】
・本体:アルミ
・刃:特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)の型番VC-0363Aのページです。 型番VC-0363Aに関する仕様情報を記載しております。
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
エンビパイプカッター TVP-63
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
ビクタープラス ドレンパイプカッター
190mmマルチカッターEA585TA-1
メーカーMCCコーポレーショントップ工業エスコエスコフジ矢エスコ
通常価格13,48615,21528,48113,40015,8173,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)6363Φ12~63Φ356032
全長(mm)299273255220280190
呼称63ED-----
JANコード4989065114357-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト