17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭吸着デプスフィルターディスク ディスク型【5個入り】

通常単価(税別)
33,270特別価格
税込単価
36,597特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です・少量の液でラボテストを簡単に行うことがで...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

外径(mm)

仕様

最小発注数量
336-1909
4549395850754
47
充填活性炭タイプA
1パック

5個入り

336-1914
4549395850747
47
充填活性炭タイプB
1パック

5個入り

369-1788
4549395850778
90
充填活性炭タイプA
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,27028,871
( 31,758 )
1日目
33,27028,871
( 31,758 )
1日目
33,27028,871
( 31,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です
・少量の液でラボテストを簡単に行うことができます
・ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています
・テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です
【用途】
・液体からの脱色、有機不純物除去用
・エンドトキシン、沈降剤除去に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭吸着デプスフィルターディスク ディスク型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭吸着デプスフィルターディスク ディスク型
活性炭吸着デプスフィルターディスポーザブルタイプ
中空糸フィルター(PP-101/201型用)
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト
カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm
カネフィール FDYシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン柴田科学アズワンアズワンアイオン
通常価格33,27021,82014,00051,0302,9001,597 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目18日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターその他フィルターフィルター
質量(g)95.00044.000----
ろ過精度(μm)0.5~5-----

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング