17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭吸着デプスフィルターディスポーザブルタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
21,820特別価格
税込単価
24,002特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ツールです・粉末活性炭を安全で取り扱いやすい形状に...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ろ過グレード

トラスココード

JANコード

最小発注数量
R53SP
369-1786
4550309036515
1パック

10個入り

R55SP
369-1785
4550309036522
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,82019,897
( 21,887 )
1日目
21,82019,897
( 21,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ツールです
・粉末活性炭を安全で取り扱いやすい形状に成型しており、交換が容易です
・活性炭除去用の後処理工程が不要です
・脱色、有機物除去、エンドキシン除去等に優れた効果を持ちます
【用途】
・液体からの脱色、有機不純物除去用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭吸着デプスフィルターディスポーザブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭吸着デプスフィルターディスポーザブルタイプ
活性炭吸着デプスフィルターディスク ディスク型
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト
カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm
カネフィール FDYシリーズ
中空糸フィルター(PP-101/201型用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンアズワンアイオン柴田科学
通常価格21,82033,27051,0302,9001,597 -14,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目1日目
商品タイプフィルターフィルターその他フィルターフィルターフィルター
質量(g)44.00095.000----
よく一緒に購入される商品

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト