17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 密封型フィルターシステムGPJシリーズ専用

通常単価(税別)
338,268382,384
税込単価
372,095420,622
通常出荷日:1日目

【特長】・液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハウジング
  • 接続口径
    1Sヘルール
  • 外径(mm)
    182
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 設計圧力(MPa)
    0.5

ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

高さ(mm)

適合フィルター

質量(g)

最小発注数量
255-4538
4549395978410
370
3M CUNO CTG-Klean 密封型フィルターシステムGPJシリーズ10インチ
4000.0
1個
255-4539
4549395978403
630
3M CUNO CTG-Klean 密封型フィルターシステムGPJシリーズ20インチ
5000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338,268
( 372,095 )
1日目
382,384
( 420,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します
・カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です
・フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です
【用途】
・冷却水、洗浄水、工業用水のろ過
・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 密封型フィルターシステムGPJシリーズ専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 密封型フィルターシステムGPJシリーズ専用
フィルターハウジング 5ELタイプ
純水製造装置 Milli-Qシリーズ
カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-1P用予備カートリッジ
純水製造装置 PURELIFE 15L
純水器I-20・I-40
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンメルクミリポアアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格338,268-407,7261,303,000 -14,627 -397,26173,584 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜11日目7日目
商品タイプハウジングハウジング純水製造装置カートリッジ式純水器純水製造装置純水製造装置
接続口径1Sヘルール50A JIS10K SO,FF----
外径(mm)182203.2----
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(316SST相当)----
設計圧力(MPa)0.50.49----

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト