17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2軸精密デジタル平型水準器

通常単価(税別)
47,00070,000
税込単価
51,70077,000
通常出荷日:1日目

【特長】・2軸同時測定可能です・モバイルアプリとBluetooth接続をし2軸同時表示できます・2台の...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    150
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    38
  • 厚み (mm)
    35
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    PC ABS
  • 材質2
    アルミニウム
  • 電源
    単三電池×2本(USBにて給電可能)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

デジタル表示部精度

感度(分解能力)

最小発注数量
8887726110594
132-4623
±0.02°以内(±0~±1.00°)、±0.04°以内(それ以外の角度)
0.01°(0.18mm/m)
1個
8887726110631
132-4622
±0.002°以内(±0~±0.500°)、±0.004°以内(それ以外の角度)
0.001°(0.020mm/m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,000
( 51,700 )
1日目
70,000
( 77,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸同時測定可能です
・モバイルアプリとBluetooth接続をし2軸同時表示できます
・2台のデバイスと同期可能です
・MEMSセンサー搭載しています
・低コスト化、作業効率UPを実現しました
【用途】
・機械の据付、検査、確認作業に最適
【材質】
・PC ABS
・アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸精密デジタル平型水準器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸精密デジタル平型水準器
精密デジタル水準器
小形精密水準器 (A級)
トビレベル-2 (水平器)
コンパクトデジタル水平器
デジタル水平器,銀色
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所大菱計器製作所エビスアカツキ製作所STS
通常価格47,000-259,982 -136,941 -3,193 -6,1069,927
通常出荷日1日目1日目〜19日目1日目1日目1日目
校正証明書-----
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)150188125120107416
マグネットなし-なし1か所1か所4か所
高さ(mm)386241435550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト