ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭機能付高性能吸湿剤 EX-150DE-F【60個入り】

通常単価(税別)
12,242
税込単価
13,466
通常出荷日:1日目

【特長】・消臭ができる高性能吸湿剤です。・塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。・消臭成分を持つ天然...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • JANコード
    4582416122034
  • トラスココード
    288-4611
  • 横(mm)
    150
  • 縦(mm)
    240
  • 容量(g/個)
    218
  • 質量(g)
    13000.0
  • 材質/主成分
    塩化カルシウム

ご注意

  • 密閉性を高くしてお使いください。
  • 圧力のかかる環境での使用はお控えください。
  • 使い回しはお控えください。
  • 使用想定期間以上のご使用はお控えください。

型番:

EX-150DE-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

EX-150DE-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
JANコード
4582416122034
トラスココード
288-4611
横(mm)
150
縦(mm)
240
容量(g/個)
218
質量(g)
13000.0
材質/主成分
塩化カルシウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX-150DE-F
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,242
( 13,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭ができる高性能吸湿剤です。
・塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
・消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
【用途】
・匂いと湿気の除去に。
・カビ、サビ、結露の防止に。
【材質】
・主成分:塩化カルシウム

ご注意

  • 密閉性を高くしてお使いください。
  • 圧力のかかる環境での使用はお控えください。
  • 使い回しはお控えください。
  • 使用想定期間以上のご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭機能付高性能吸湿剤 EX-150DE-Fの型番EX-150DE-Fのページです。 型番EX-150DE-Fに関する仕様情報を記載しております。
消臭機能付高性能吸湿剤 EX-150DE-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭機能付高性能吸湿剤 EX-150DE-F
高性能吸湿剤 EX-DRY
シリカゲル(乾燥剤)
TLCシリカゲル60F254シリーズ
高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布
バルブ座ポリカ製ネジ止 Oリング付
メーカー三和三和アズワン東京硝子器械ゼラストアズワン
通常価格12,24211,882 -3,200 -13,000 -22,340 -1,364
通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目〜4日目1日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤乾燥剤その他関連品乾燥剤その他関連品
JANコード4582416122034-----
トラスココード288-4611-----
横(mm)150150----
縦(mm)240-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト