17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス潜水ヒーター(アース付き)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
99,750103,000特別価格
税込単価
109,725113,300特別価格

【特長】・タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。・液位の低い槽でも使用可能です...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    投込型ヒーター
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ビニール
  • 電源コード長さ(m)
    3.5(内防水チューブは2)
  • 発熱部寸法(mm)
    34×370

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    電源

    (V)

    容量

    (KW)

    トラスココード

    最小発注数量
    単相100
    0.5
    255-5717
    1個
    単相100
    1
    255-5720
    1個
    単相200
    0.5
    255-5718
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,75096,338
    ( 105,972 )
    4日目
    103,00092,700
    ( 101,970 )
    4日目
    99,75096,338
    ( 105,972 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。
    ・液位の低い槽でも使用可能です。
    【用途】
    ・アルカリ性薬液の加熱・保温など。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)
    ・ビニール

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス潜水ヒーター(アース付き)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス潜水ヒーター(アース付き)
    ステンレススモール潜水ヒーター
    投げ込みヒーター
    プラグ型ヒーター
    投込型ヒーター
    テープ状電気ヒーター
    メーカー日本ヒーター日本ヒーター石崎電機製作所八光電機八光電機ヤガミ
    通常価格99,750-78,417 -12,25021,350 -10,863 -4,319
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
    商品タイプ投込型ヒーター投込型ヒーター投込型ヒータープラグ型ヒーター投込型ヒーターテープヒーター
    質量(g)2900.0-----
    材質1ステンレス(SUS304)ヒーターエレメント:ステンレス(SUS316L)----
    材質2ビニールその他接液部:ステンレス(SUS304)----
    電源コード長さ(m)3.5(内防水チューブは2)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト