17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

異物混入対策フックナイフ【100個入り】

通常単価(税別)
15,62224,706
税込単価
17,18427,177
通常出荷日:1日目

【特長】・食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    136
  • 質量(g)
    1750.000
  • 材質1
    刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
  • タイプ
    袋カット用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4901331006135
358-5602
イエロー
1パック

100個入り

4901331006142
356-1760
グリーン
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,622
( 17,184 )
1日目
24,706
( 27,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです
・ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します
・色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です
・左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです
【用途】
・食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
【材質】
・刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策フックナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異物混入対策フックナイフ
異物混入対策スリットナイフ
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
ゴムネジL
エラストマH
メーカー貝印貝印貝印貝印ムラテックKDSムラテックKDS
通常価格15,622-13,6477,3147,314720942
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフその他特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体替刃替刃本体本体
刃厚(mm)0.50.50.250.250.50.7
全長(mm)136137240240210185
質量(g)1750.0001550.000463.000463.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト