17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタル酸素濃度計
新コスモス電機
酸素濃度計
ケニス
可燃性ガス検知器 XP-3310-2シリーズ
新コスモス電機

デジタル酸素濃度計 XP-3380-2

通常単価(税別)
140,000
税込単価
154,000
通常出荷日:19日目

【特長】・0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします・Bluetooth搭載...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • トラスココード
    346-3380
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    91
  • 質量(g)
    460.000
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~25
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1

型番:

XP-3380-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP-3380-2の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
トラスココード
346-3380
奥行(mm)
44
高さ(mm)
164
幅(mm)
91
質量(g)
460.000
測定範囲酸素(vol%)
0~25
分解能酸素(vol%)
0.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP-3380-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,000
( 154,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル酸素濃度計 XP-3380-2の型番XP-3380-2のページです。 型番XP-3380-2に関する仕様情報を記載しております。
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
酸素・一酸化炭素計
個人ばく露濃度計 XV-389
ガス検知器 XPS72
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格140,000159,000104,00076,000247,000263,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
対象ガス酸素酸素酸素 / 一酸化炭素その他一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他-
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
トラスココード346-3380346-3379137-3827137-2506252-2682-
奥行(mm)4444242012844
高さ(mm)16416462.540150164
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト