ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器 XPS72

通常単価(税別)
247,000
税込単価
271,700
通常出荷日:19日目

【特長】・ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です・カセット式...

詳細を確認
  • 対象ガス
    一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定範囲
    ゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm
  • トラスココード
    252-2682
  • 奥行(mm)
    128
  • 高さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    62
  • 質量(g)
    1300.0
  • 対象ガス詳細
    アンモニア、シラン、ジクロルシラン、アルシン、ホスフィン、ジボラン、セレン化水素、ゲルマン、塩素、三フッ化塩素、塩化水素、フッ化水素、臭化水素、一酸化窒素、硫化水素、一酸化炭素

ご注意

  • 使用には別途センサユニットが必要です。

型番:

XPS72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XPS72の仕様・寸法情報

対象ガス
一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他
商品タイプ
ガス検知器
測定範囲
ゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm
トラスココード
252-2682
奥行(mm)
128
高さ(mm)
150
幅(mm)
62
質量(g)
1300.0
対象ガス詳細
アンモニア、シラン、ジクロルシラン、アルシン、ホスフィン、ジボラン、セレン化水素、ゲルマン、塩素、三フッ化塩素、塩化水素、フッ化水素、臭化水素、一酸化窒素、硫化水素、一酸化炭素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XPS72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247,000
( 271,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です
・カセット式センサユニットなのでガス検知器の校正が不要、メンテナンスの時間とコストを削減できます
・重さわずか1.3kgの小型軽量タイプです
・ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易です
【用途】
・半導体工場など毒性ガスを使用する現場で、ガス漏洩検査や濃度測定に
【セット内容】
・ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池4本、フィルタエレメント2枚

ご注意

  • 使用には別途センサユニットが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス検知器 XPS72の型番XPS72のページです。 型番XPS72に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知器 XPS72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器 XPS72
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
酸素・一酸化炭素計
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
個人ばく露濃度計 XV-389
デジタル酸素濃度計
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格247,000263,000104,000140,00076,00087,631 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目2日目〜
対象ガス一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他-酸素 / 一酸化炭素酸素その他酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
測定範囲ゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm0~10000ppm酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppm---
トラスココード252-2682-137-3827346-3380137-2506-
奥行(mm)1284424442029
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト