17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・硫化水素計 XOS-3532

通常単価(税別)
104,000
税込単価
114,400

【特長】・7つの新機能があります・画面表示にカラー液晶を採用し、警報時の視認性...

詳細情報を確認する
  • 対象ガス
    酸素 / 硫化水素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定範囲
    酸素:0~25VOL%/硫化水素0~30ppm
  • トラスココード
    177-2586
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    62.5
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    82.000
  • 保護等級
    IP54相当
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 分解能硫化水素(ppm)
    0.1

型番:

XOS-3532
解除
    数量:

    XOS-3532の仕様・寸法情報

    対象ガス
    酸素 / 硫化水素
    商品タイプ
    ガス検知器
    測定範囲
    酸素:0~25VOL%/硫化水素0~30ppm
    トラスココード
    177-2586
    奥行(mm)
    24
    高さ(mm)
    62.5
    幅(mm)
    70
    質量(g)
    82.000
    保護等級
    IP54相当
    分解能酸素(vol%)
    0.1
    分解能硫化水素(ppm)
    0.1
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XOS-3532
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    104,000
    ( 114,400 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・7つの新機能があります
    ・画面表示にカラー液晶を採用し、警報時の視認性がアップしました
    ・センサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です
    ・胸ポケットなどに装着した際、上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました
    ・最大5日間のデータロギングが可能で、機器にNFCを内蔵しているのでオプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です
    ・専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です
    ・ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています
    ・警報音量調節機能を搭載しました
    ・特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です
    ・暑さ指数(WBGT値)表示を搭載しました
    【用途】
    ・製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・硫化水素中毒防止に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    酸素・硫化水素計 XOS-3532の型番XOS-3532のページです。 型番XOS-3532に関する仕様情報を記載しております。
    酸素・硫化水素計 XOS-3532のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    酸素・硫化水素計 XOS-3532
    酸素・一酸化炭素計
    ガス検知器 XPS72
    高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
    デジタル酸素濃度計
    デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
    メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
    通常価格104,000104,000247,000263,00089,000 -140,000
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目2日目〜19日目
    対象ガス酸素 / 硫化水素酸素 / 一酸化炭素一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他-酸素酸素
    商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
    測定範囲酸素:0~25VOL%/硫化水素0~30ppm酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppmゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm0~10000ppm--
    トラスココード177-2586137-3827252-2682--346-3380
    奥行(mm)2424128442944
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました