17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VOCリアルタイムモニタ XP-3120-V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VOCリアルタイムモニタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XP-3120-V

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・VOCリアルタイムモニタで、小型・軽量で手に持ちやすく操作も簡単です
・デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかり易くお知らせします
【用途】
・化学物質のリスクアセスメントに
・作業場における化学物質の日常傾向管理に
・作業場内で化学物質が高濃度になる箇所の特定に
【セット内容】
・レザーケース、単三アルカリ乾電池4本、ガス導入管(1m、溶剤仕様)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム

ご注意

  • 検知器は対象ガスの物をお使いください。指定対象ガス以外でご使用になると自己の原因になるおそれがあります。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
トラスココード
835-4803
奥行(mm)
36
高さ(mm)
162
幅(mm)
82
質量(g)
450
対象ガス詳細
揮発性有機化合物(VOC)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト