ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人ばく露濃度計 XV-389

通常単価(税別)
76,000
税込単価
83,600
通常出荷日:19日目

【特長】・「化学物質の個人ばく露測定のガイドライン」(日本産業衛生学会 制定)に沿った測定が可能です・...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • トラスココード
    137-2506
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    94
  • 質量(g)
    62.000
  • 測定範囲(ppm)
    0~500
  • 分解能(ppm)
    1
  • 保護等級
    IP52相当
  • 対象ガス詳細
    揮発性有機化合物(VOC)17種

ご注意

  • 当製品は高感度ガスセンサを用いて気体になった化学物質の気中濃度を測定・記録するものです

型番:

XV-389
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XV-389の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
トラスココード
137-2506
奥行(mm)
20
高さ(mm)
40
幅(mm)
94
質量(g)
62.000
測定範囲(ppm)
0~500
分解能(ppm)
1
保護等級
IP52相当
対象ガス詳細
揮発性有機化合物(VOC)17種
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XV-389
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,000
( 83,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「化学物質の個人ばく露測定のガイドライン」(日本産業衛生学会 制定)に沿った測定が可能です
・トレンドグラフで、ばく露状態を一目で確認できる(オプションのログデータ収集セット使用)
・トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択可能です
・選択した物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプで知らせます
・化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値(時間加重平均値)、STEL値(短時間ばく露限界値)をリアルタイムに確認が可能です
・小型・軽量で、作業の邪魔になりません
・NFC内蔵でデータの読み込みが簡単です(オプションのログデータ収集セット使用)
【用途】
・検知対象ガス:揮発性有機化合物(VOC)17種
・化学物質の個人ばく露状態をトレンドグラフで確認でき、リスクアセスメントに最適

ご注意

  • 当製品は高感度ガスセンサを用いて気体になった化学物質の気中濃度を測定・記録するものです
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人ばく露濃度計 XV-389の型番XV-389のページです。 型番XV-389に関する仕様情報を記載しております。
個人ばく露濃度計 XV-389のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人ばく露濃度計 XV-389
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
酸素・一酸化炭素計
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
ガス検知器 XPS72
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格76,000140,000159,000104,000263,000247,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
対象ガスその他酸素酸素酸素 / 一酸化炭素-一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
トラスココード137-2506346-3380346-3379137-3827-252-2682
奥行(mm)2044442444128
高さ(mm)4016416462.5164150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト