ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・一酸化炭素計

通常単価(税別)
104,000
税込単価
114,400
通常出荷日:19日目

【特長】・作業者をまもるポケットサイズの酸素・一酸化炭素計です・酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示し...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定範囲
    酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppm
  • トラスココード
    137-3827
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    62.5
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    82.000
  • 保護等級
    IP54相当
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 分解能:一酸化炭素 (ppm)
    1

ご注意

  • 非防爆品となります。

型番:

XOC-3532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XOC-3532の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 一酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
測定範囲
酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppm
トラスココード
137-3827
奥行(mm)
24
高さ(mm)
62.5
幅(mm)
70
質量(g)
82.000
保護等級
IP54相当
分解能酸素(vol%)
0.1
分解能:一酸化炭素(ppm)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XOC-3532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,000
( 114,400 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者をまもるポケットサイズの酸素・一酸化炭素計です
・酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示します
・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報を知らせます
・単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です(無警報時、25℃の場合)
・防水・防塵構造(IP54相当)です
・COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載です
【用途】
・製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に

ご注意

  • 非防爆品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・一酸化炭素計の型番XOC-3532のページです。 型番XOC-3532に関する仕様情報を記載しております。
酸素・一酸化炭素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素・一酸化炭素計
ガス検知器 XPS72
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
デジタル酸素濃度計
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格104,000247,000263,00087,631 -140,000159,000
通常出荷日19日目19日目19日目2日目〜19日目19日目
対象ガス酸素 / 一酸化炭素一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他-酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
測定範囲酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppmゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm0~10000ppm---
トラスココード137-3827252-2682--346-3380346-3379
奥行(mm)2412844294444

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト