17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付き LA-S802DG-DT

通常単価(税別)
228,045
税込単価
250,850

【特長】・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです・高...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
  • 精度
    ±1.0mm/10m
  • トラスココード
    354-7689
  • JANコード
    4902870868130
  • 質量(g)
    2000.0
  • ライン幅
    2.5mm以下/5m
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 光源
    可視光半導体レーザ
  • 保護等級
    IP54相当
  • 横(mm)
    140
  • 縦(mm)
    210
  • 制動方式
    電子整準
  • 動作温度範囲
    -10~50℃(結露のないこと)

型番:

LAS802DG-DTSET
解除
    数量:

    LAS802DG-DTSETの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    レーザー墨出器
    電源
    リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
    精度
    ±1.0mm/10m
    トラスココード
    354-7689
    JANコード
    4902870868130
    質量(g)
    2000.0
    ライン幅
    2.5mm以下/5m
    自動補正範囲
    ±3°
    光源
    可視光半導体レーザ
    保護等級
    IP54相当
    横(mm)
    140
    縦(mm)
    210
    制動方式
    電子整準
    動作温度範囲
    -10~50℃(結露のないこと)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LAS802DG-DTSET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    228,045
    ( 250,850 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです
    ・高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)
    ・フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です
    ・ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)
    ・電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです
    ・ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です
    ・両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します
    【用途】
    ・内装工事の間仕切の位置決めに
    ・建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに
    ・電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに
    ・空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに
    【セット内容】
    ・LA-S802DG
    ・受光器(LA-D5GNV)
    ・三脚(LA-T182)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付き LA-S802DG-DTの型番LAS802DG-DTSETのページです。 型番LAS802DG-DTSETに関する仕様情報を記載しております。
    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付き LA-S802DG-DTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付き LA-S802DG-DT
    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG
    レーザ墨出器三脚
    MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG
    MAX レーザ墨出器受光器セット
    レーザー受光器 (レッドレーザー用)
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格228,045224,25055,098122,93890,28638,286
    通常出荷日2日目4日目7日目1日目9日目1日目
    商品タイプレーザー墨出器--レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品
    電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)単3ニッケル水素充電池4本(付属)、単3アルカリ乾電池4本(付属)、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単4アルカリ乾電池×4本(付属)
    精度±1.0mm/10m±1.0mm/10m±1.0mm/10m±1mm/7.5m±1.0mm/10m-
    トラスココード354-7689351-0565207-7802149-1590114-2910799-6713
    JANコード490287086813049028708403104902870851088490287082238549028708177704902870802257

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました