ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL

通常単価(税別)
227,564
税込単価
250,320
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレス仕様なので、狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です・360°回転ヘッドでコーナー部...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 種類詳細
    アンカー打込機
  • 電源
    リチウムイオン電池(DC36V)
  • 容量 (Ah)
    2.5
  • 適合範囲
    M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
  • 適合アンカー
    オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • 材質
    本体:スチール
  • JANコード
    4996620560849
  • トラスココード
    217-8409
  • 質量 (g)
    4600

ご注意

  • 本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=36N/mm2までとなっております。

型番:

SD-2036-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-2036-CLの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
種類詳細
アンカー打込機
電源
リチウムイオン電池(DC36V)
容量(Ah)
2.5
適合範囲
M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
適合アンカー
オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
材質
本体:スチール
JANコード
4996620560849
トラスココード
217-8409
質量(g)
4600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-2036-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,564
( 250,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレス仕様なので、狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です
・360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です
【用途】
・オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用(M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D)
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=36N/mm2までとなっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CLの型番SD-2036-CLのページです。 型番SD-2036-CLに関する仕様情報を記載しております。
アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL
M18 バッテリー
バッテリーパック 18V
600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SD
500ミリ充電式ヘッジトリマMUH503SD
750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SD
メーカーサンコーテクノミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセルマキタマキタマキタ
通常価格227,56432,800 -33,49736,890 -34,890 -39,295 -
通常出荷日4日目9日目1日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具
種類詳細アンカー打込機-----
電源リチウムイオン電池(DC36V)-----
容量(Ah)2.5-----
適合範囲M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました