17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカッター(チュービックス)

通常単価(税別)
17,843
税込単価
19,627
通常出荷日:1日目

【特長】・外径φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    6~35
  • 切断能力(インチ)
    1/4~1・3/8
  • 全長 (mm)
    260
  • JANコード
    4003773084907
  • トラスココード
    207-4965
  • 最大肉厚(mm)
    2
  • 標準替刃
    9039-02V01
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属
  • 材質2
    刃部:高品質ボールベアリング鋼

型番:

9031-02BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9031-02BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
6~35
切断能力(インチ)
1/4~1・3/8
全長(mm)
260
JANコード
4003773084907
トラスココード
207-4965
最大肉厚(mm)
2
標準替刃
9039-02V01
質量(g)
375.000
材質1
本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属
材質2
刃部:高品質ボールベアリング鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9031-02BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,843
( 19,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
・刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
・切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
【用途】
・銅、真鍮、ステンレス鋼製のパイプ切断に
【材質】
・本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属
・刃部:高品質ボールベアリング鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター(チュービックス)の型番9031-02BKのページです。 型番9031-02BKに関する仕様情報を記載しております。
パイプカッター(チュービックス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター(チュービックス)
多層管・空圧式ホース用パイプカッター
銅管カッター
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
エンビ管カッター
“エンビ管カッター”
メーカークニペックスクニペックスミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコKEIBAミトロイ
通常価格17,84314,03926,80031,51818,72012,600
通常出荷日1日目1日目9日目1日目7日目1日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)6~354~2012.70~28.58Φ15.88~354242
切断能力(インチ)1/4~1・3/8-1/2~1 1/8---
全長(mm)260185330240233233
JANコード40037730849074003773084846----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト