ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TE-EP帯電防止タッチチューブ

型番:

TE-12-EP-20M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TE-12-EP-20Mの仕様・寸法情報

特性・用途
導電性・帯電防止
種類
ストレート
芯数(本)
1
材質
ウレタン
材質 ウレタン
ポリウレタン
最小曲げ半径(mm)
30
使用流体
圧縮空気
外径(φ)
12
内径(φ)
8
外径【区分】
~15
内径【区分】
~9
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスココード
216-4304
全長(m)
20
JANコード
4537327064591
質量(g)
1520
使用温度範囲(空気時)(℃)
-5~60

型番リスト

表示件数
型番
TE-12-EP-20M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,523
( 11,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気の摩擦帯電を防止します。
・静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。
・TEチューブ採用により、柔軟性があります。
【材質】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE-EP帯電防止タッチチューブの型番TE-12-EP-20Mのページです。 型番TE-12-EP-20Mに関する仕様情報を記載しております。
TE-EP帯電防止タッチチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE-EP帯電防止タッチチューブ
ストレート帯電防止チューブ
TE-LF 低摩耗タッチチューブ
帯電防止チューブ 長さ 20m
TEタッチチューブ
ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
メーカー千代田通商日本ピスコ千代田通商CKD千代田通商千代田通商
通常価格10,5231,378 -13,305 -13,142 -1,062 -640 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
特性・用途導電性・帯電防止-----
種類ストレートストレートストレートストレートストレートツインタッチ
芯数(本)111112
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタン導電性ポリウレタンポリウレタン導電性ウレタン耐水性ポリウレタン耐水性ポリウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト