17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CXライン10RG(縦:1方向・水平:全周)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ATL-CX10RG

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。
・縦ライン1本、水平360°照射です。
・温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
・傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。
・アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。
【用途】
・間仕切の位置決めに。
・水平・垂直の基準出しや確認に。
・機械の設置などに。
【材質】
・本体:ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
光源
可視半導体レーザー
セット内容・付属品
レーザーゴーグル(GLG1)、L型ターゲット板、単3形アルカリ乾電池×4本、キャリングバック
JANコード
4954183172428
トラスココード
250-1266
材質1
本体:ABS樹脂
グリーン
電池寿命
約7時間
精度
±1.5mm/5m
奥行(mm)
91
幅(mm)
68
保護等級
IP54

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト