ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カラビナ B-2657

通常単価(税別)
9,0327,628
税込単価
9,9358,391
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スプリングフックです。・バネの力で開口部分が戻ります。・環付は不用意にフックが開くことがなく...

詳細を確認
  • 安全帯として使用できません。

型番:

B-2657
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2657の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックあり
トラスココード
204-8787
W(mm)
36
使用荷重(kN)
2.11
D(mm)
10
L(mm)
90
S(mm)
19
JANコード
4982970426577
質量(g)
164
材質1
ステンレス(SUS316)
材質2
バネ:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
B-2657
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0327,628
( 8,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングフックです。
・バネの力で開口部分が戻ります。
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS316)
・バネ:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 安全帯として使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ B-2657の型番B-2657のページです。 型番B-2657に関する仕様情報を記載しております。
カラビナ B-2657のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ B-2657
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9,0321,2356288045,7881,904
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックターンバックルスイベル・スナップ
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックありロックなしロックなしダブルフックロックなし
トラスココード204-8787378-8075378-8709776-5002378-7664849-0749
W(mm)363316263446
使用荷重(kN)2.110.980.590.593.920.49
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト