ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)【100個入り】

型番:

BT9LH-CJ0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BT9LH-CJ0の仕様・寸法情報

結束径(mm)
4.8~229
全長(mm)
780
幅(mm)
7
材質
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐環境性
耐候 / 難燃
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
代表規格
CSA
JANコード
0613056022348
トラスココード
818-0201
質量(g)
1117
引張強度(N)
534
厚さ(mm)
1.7
材質2
ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)
-60~85
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT9LH-CJ0
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,08619,766
( 21,743 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています
・ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます
・耐紫外線性に優れており、屋内外で使用できます(BT9LH-CJ0)
【用途】
・ケーブルなどの結束に
【材質】
・耐候性ナイロン66
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)の型番BT9LH-CJ0のページです。 型番BT9LH-CJ0に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
エラストマー製結束バンド
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格22,08628,03416,6124,8942,4745,615
通常出荷日19日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)4.8~2294.8~229602.5~721.0~3250
全長(mm)780780216250157395
幅(mm)7712.77.43.54.7
材質耐候性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66サーモプラスチックポリウレタン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト