ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)

通常単価(税別)
30,65724,176
税込単価
33,72326,594
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外で約20年の使用に耐えます。・耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使...

詳細を確認
  • バンドのみの為、ヘッド(DTHH-Q0)と一緒にご使用ください。
  • 網目状の表面加工は片面のみです。

型番:

DTRH-100R0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTRH-100R0の仕様・寸法情報

全長(mm)
100000
幅(mm)
8.4
材質
[その他] ポリアセタール(POM)
耐環境性
耐候
難燃グレード(主原料)
なし
JANコード
0613056315907
トラスココード
134-6726
質量(g)
1800
材質1
ポリアセタール(POM)
引張強度(N)
890
厚さ(mm)
1.6
材質2
ロック爪部:ステンレス(SUS302)
使用温度範囲(℃)
-60~85

型番リスト

表示件数
型番
DTRH-100R0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,65724,176
( 26,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で約20年の使用に耐えます。
・耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
・屋外で20年以上の使用に耐えます。
・長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
・スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。
・DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
【用途】
・縦幹線とラックの結束に。
・電線の結束。
【材質】
・ポリアセタール(POM)
・ロック爪部:ステンレス(SUS302)

ご注意

  • バンドのみの為、ヘッド(DTHH-Q0)と一緒にご使用ください。
  • 網目状の表面加工は片面のみです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)の型番DTRH-100R0のページです。 型番DTRH-100R0に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)
共和 ビニタイ QA1541
メーカーパンドウイットHCLヘラマンタイトンパンドウイット共和共和
通常価格30,65713,2592,47428,0341,506352
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目3日目6日目
全長(mm)10000030000157780150150
幅(mm)8.49.83.5744
材質ポリアセタール(POM)ナイロン66ナイロン耐候・耐熱性ナイロン66その他その他
耐環境性耐候耐候 / 耐薬品 / 難燃耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐薬品耐候

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト