ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニバーサルソケットセット HSU305

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,114
税込単価
15,525

【特長】・全長が短く、曲げた状態でもスムーズに回すことが可能です。・最大45度...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 12 / 13 / 14 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
  • 全長(L寸法) (mm)
    37 / 37.5 / 39 / 40.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4953488453256
  • トラスココード
    239-6305
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    内容品:構造用鋼
  • セット内容(点)
    5
  • 材質2
    ホルダ:アルミ
  • 材質3
    クリップ:樹脂
  • ソケット内容
    3SU-08、10、12、13、14

ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番:

HSU305
解除
    数量:

    HSU305の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    8 ~ 14
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
    全長(L寸法)(mm)
    37 ~ 40.5
    単品・セット区分
    セット品
    JANコード
    4953488453256
    トラスココード
    239-6305
    質量(g)
    300
    材質1
    内容品:構造用鋼
    セット内容(点)
    5
    材質2
    ホルダ:アルミ
    材質3
    クリップ:樹脂
    ソケット内容
    3SU-08、10、12、13、14
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSU305
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,114
    ( 15,525 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全長が短く、曲げた状態でもスムーズに回すことが可能です。
    ・最大45度の角度をつけた斜め作業が可能です。
    ・面取りを施さないことで、ボルト・ナットの接触面積を大きくしています。
    【用途】
    ・狭くて複雑な場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
    【材質】
    ・内容品:構造用鋼
    ・ホルダ:アルミ
    ・クリップ:樹脂

    ご注意

    • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニバーサルソケットセット HSU305の型番HSU305のページです。 型番HSU305に関する仕様情報を記載しております。
    ユニバーサルソケットセット HSU305のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニバーサルソケットセット HSU305
    ソケットセット 4223M
    ソケットセット 2276
    ソケットセット 2277
    インパクトソケットセット 14242M
    12角ソケットセット RS3405A-9
    メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格14,11414,61511,95718,11717,2008,510
    通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目2日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
    ソケット形状6角12角特殊6角6角12角
    二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 279/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.76.356.3512.79.5
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/41/41/23/8

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました