ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軟質プロテクタ NP850Y

通常単価(税別)
10,868
税込単価
11,955

【特長】・屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。・上両側・下...

詳細情報を確認する
  • イエロー
  • JANコード
    4528944632614
  • トラスココード
    364-8880
  • 長さ(m)
    5
  • 質量(g)
    6250
  • 材質1
    軟質塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    25.0
  • 幅(mm)
    80

型番:

NP850Y
解除
    数量:

    NP850Yの仕様・寸法情報

    イエロー
    JANコード
    4528944632614
    トラスココード
    364-8880
    長さ(m)
    5
    質量(g)
    6250
    材質1
    軟質塩化ビニール(PVC)
    厚さ(mm)
    25.0
    幅(mm)
    80

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NP850Y
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,868
    ( 11,955 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。
    ・上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。
    ・下面に幅広スリット入りで入線が容易です。
    ・カッター等で必要な長さに切断が可能です。
    【用途】
    ・仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
    【材質】
    ・軟質塩化ビニール(PVC)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軟質プロテクタ NP850Yの型番NP850Yのページです。 型番NP850Yに関する仕様情報を記載しております。
    軟質プロテクタ NP850Yのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軟質プロテクタ NP850Y
    ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
    ケーブルプロテクター
    ケーブルプロテクター(低床型)
    コードプロテクター(1溝/5溝)
    914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)
    メーカーマサル工業CHECKERS大研化成工業エスコエスコエスコ
    通常価格10,86879,48815,837 -47,031 -10,675 -6,539 -
    通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目2日目
    イエロー-----
    JANコード4528944632614-----
    トラスココード364-8880-----
    長さ(m)5-----
    質量(g)6250-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました