17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールケース キャスター付き 002137LE

通常単価(税別)
109,26287,923
税込単価
120,18896,715
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防塵、密閉、防水性に優れています。・書類用仕切りのツールパネル付です。・ロック可能なボトムト...

詳細を確認

ご注意

  • 南京錠は別途ご購入ください。

型番:

002137LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

002137LEの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
緩衝材
あり
外寸(mm)
609(間口)×428(奥行)×263(高さ)
内寸(mm)
540(間口)×364(奥行)×229(高さ)
キャスター
あり
防水・防塵性能
あり
南京錠取付
本体材質
耐衝撃性ポリプロピレン
カラー
ブラック
JANコード
4003773082590
トラスココード
195-5275
重量(kg)
9.94
使用温度(℃)
-30~80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
002137LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,26287,923
( 96,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵、密閉、防水性に優れています。
・書類用仕切りのツールパネル付です。
・ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。
・人間工学に配慮したコンフォートハンドルです。
【材質】
・耐衝撃性ポリプロピレン

ご注意

  • 南京錠は別途ご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース キャスター付き 002137LEの型番002137LEのページです。 型番002137LEに関する仕様情報を記載しております。
ツールケース キャスター付き 002137LEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース キャスター付き 002137LE
ツールケース 002136LE
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
防水ミニケース(OD)
万能防水ケース(軽量型/黒) EA657AR-507
プロテクターツールケースシリーズ
メーカークニペックスクニペックスエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格109,26277,02083,69513,94040,3985,328
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
緩衝材ありありありなしありあり
外寸(mm)609(間口)×428(奥行)×263(高さ)510(間口)×419(奥行)×215(高さ)676(W)×525(D)×378(H)283(W)×174(D)×99(H)428(W)×358(D)×235(H)270×215×186
内寸(mm)540(間口)×364(奥行)×229(高さ)480(間口)×356(奥行)×199(高さ)595(W)×446(D)×337(H)226(W)×136(D)×75(H)385(W)×289(D)×216(H)245×168×122
キャスターありなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト