17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型高比重EPDMシリーズ テープタイプ

通常単価(税別)
12,41124,480
税込単価
13,65226,928
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです・両面皮膜があり、低吸水です・耐候性...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

硬度

最小発注数量
100
0.5
4989999957662
460.000
116-4262
56±5
1個
100
1
4989999957686
920.000
116-4264
53±5
1個
50
1
4989999957679
460.000
116-4263
53±5
1個
100
1.5
4989999957709
1380.000
116-4266
26±5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,794
( 22,873 )
2日目
24,480
( 26,928 )
2日目
12,411
( 13,652 )
1日目
22,406
( 24,647 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです
・両面皮膜があり、低吸水です
・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています
・グリップ力にも優れています
・通常のスポンジには無い極薄スポンジです
・高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです
【用途】
・床材の滑り止めとして
・シール材やあらゆる緩衝材として
・工具などを置く滑り止めとして
・グリップとして
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型高比重EPDMシリーズ テープタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型高比重EPDMシリーズ テープタイプ
EPDMスポンジロール TAFLTシリーズ
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズ
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,411-63,463 -21,600 -31,183 -8,360 -16,590 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜4日目〜1日目〜2日目
商品タイプシートテープシートシート素材素材
材質【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【その他】その他【その他】その他【その他】その他
長さ(mm)1000010000--30003000
使用温度範囲(℃)-20~60-20~80-20~80---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト