17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
トラスコ中山
フッ素ゴム栓
コクゴ

フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズ

通常単価(税別)
8,36024,885特別価格
税込単価
9,19627,374特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・フッ素ゴムは化学的安定性に優れた最高グレードのゴムです・耐熱性に優れ、一般的に200℃まで使...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4989999926859
60
116-4874
1個
6
4989999926866
80
116-4875
1個
8
4989999926873
150
116-4876
1個
10
4989999926880
230
116-4877
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,360
( 9,196 )
1日目
10,722
( 11,794 )
2日目
15,554
( 17,109 )
2日目
24,88524,026
( 26,429 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴムは化学的安定性に優れた最高グレードのゴムです
・耐熱性に優れ、一般的に200℃まで使用可能ですが、耐寒性は-20℃までとやや劣ります
・耐油性に優れ、燃料油(灯油・ガソリン)や潤滑油に対してほとんど影響を受けません
・酸や各種溶剤に対する耐薬品性に優れますが、強アルカリやエーテル類には影響を受けます
・耐候性に優れ、紫外線やオゾンに対する抵抗力は種々ゴム材質の中でも群を抜いています
・耐熱性が従来比で30%程度向上し、製品の長寿命化に伴いCO2排出量を削減しています
【用途】
・シール材やパッキン材として
【材質】
・フッ素ゴムスポンジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズ
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
シリコーンスポンジ 角紐 SLシリーズ
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
EPDMスポンジロール TAFLTシリーズ
鉄パンチングメタル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,360-16,590 -10,911 -31,183 -63,463 -13,130 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜4日目〜2日目4日目〜
商品タイプ素材素材素材シートテープ素材
材質【その他】その他【その他】その他【ゴム】シリコン【その他】その他【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【金属】鉄
長さ(mm)300030005000-100001829
材質詳細フッ素ゴムスポンジフッ素ゴムスポンジシリコーンゴムスポンジウレタンゴム-鉄(SPCC)
硬度40±5°40±5°20±5°905-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト