17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)

通常単価(税別)
31,18355,551特別価格
税込単価
34,30161,106特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です・食品衛生法に適合して...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
1
4550414054473
1200.0
215-1418
1個
1500
1
4550414054480
1700.0
215-1416
1個
1000
2
4550414054497
2400.0
215-1417
1個
1500
2
4550414054503
3400.0
215-1419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,18330,107
( 33,118 )
4日目
51,01741,374
( 45,511 )
8日目
42,51434,478
( 37,926 )
8日目
55,55144,140
( 48,554 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です
・食品衛生法に適合しています
【用途】
・ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に
【材質】
・ウレタンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
低反発ゴム
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
テストピース カチオン電着塗装
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
メーカートラスコ中山和気産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,183-10,30412,26013,20040,96613,000
通常出荷日4日目〜2日目9日目10日目19日目12日目
商品タイプシートシート素材シートその他シート
材質【その他】その他【ゴム】ニトリルゴム【樹脂】PP(ポリプロピレン)【樹脂】ポリエステル【その他】その他【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)4505003001000150500
材質詳細ウレタンゴム-----
硬度90-----
よく一緒に購入される商品

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト