17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール(ポケットナイフ)

通常単価(税別)
11,76912,247特別価格
税込単価
12,94613,472特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。・ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    100
  • 材質1
    本体:ステンレススチール(SUS440)
  • 材質2
    赤部:ポリマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
0783929100784
105.000
206-3908
ナイフ(75mm)、ピンセット、コルク栓抜き、ノコギリ、ドライバー((-)3mm、(-)6mm)、缶切り、栓抜き、ワイヤーベンダー
1個
0783929100791
110.000
206-3909
ナイフ(75mm)、ピンセット、ノコギリ、ドライバー((+)1、(-)3mm、(-)6mm)、缶切り、栓抜き、ワイヤーベンダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,7698,513
( 9,364 )
1日目
12,2478,852
( 9,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。
・ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています。
【用途】
・外出先や、作業現場での軽作業時に。
【材質】
・本体:ステンレススチール(SUS440)
・赤部:ポリマー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール(ポケットナイフ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール(ポケットナイフ)
マルチツール サスペンション
マルチツール トラス
マルチツール センタードライブ
異物混入対策フックナイフ
異物混入対策スリットナイフ
メーカーFELCOGERBERGERBERGERBER貝印貝印
通常価格11,769-20,3768,461 -25,00015,622 -13,647
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)100159163167136137
材質1本体:ステンレススチール(SUS440)-----
材質2赤部:ポリマー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト